17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クランプカバープラスチック製 386-351

クランプカバープラスチック製【20個入り】

通常単価(税別)
4,8003,567
税込単価
5,2803,924
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・単管クランプ部の安全養生カバーです。【用途】・仮設足場関連箇所への設置に。【材質】・ポリプロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用オプション
  • JANコード
    4571181540648
  • トラスココード
    184-1789
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 質量(g)
    1320.0
  • 品名
    クランプカバー

型番:

386-351
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

386-351の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用オプション
JANコード
4571181540648
トラスココード
184-1789
材質1
ポリプロピレン
質量(g)
1320.0
品名
クランプカバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
386-351
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8003,567
( 3,924 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管クランプ部の安全養生カバーです。
【用途】
・仮設足場関連箇所への設置に。
【材質】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプカバープラスチック製の型番386-351のページです。 型番386-351に関する仕様情報を記載しております。
クランプカバープラスチック製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプカバープラスチック製
サントラスリット 374-718
エンドキャップ
ハンドルカバー
ワイドベース
サントラスリット
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格4,8005,1561,3208,5871,0352,880 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目〜
商品タイプ単管用オプション-単管用オプションその他その他単管用オプション
JANコード4571181540648457118154048845711815407234571181540655--
トラスココード184-1789183-7134184-1842184-0266--
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン発泡ポリエチレンポリプロピレンポリプロピレン
緑白-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト