ファクトリーサプライ用品技術窓口

紅白ロープ 871-641

紅白ロープ

通常単価(税別)
12,536
税込単価
13,790
通常出荷日:6日目

【特長】・赤2白2三つ打ちロープです。・神事の装飾や祝祭礼用として最適です。【用途】・工事現場の地鎮祭...

詳細を確認

ご注意

  • 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、当社では一切責任を負いません。
  • 本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、当社は一切責任を負いません。
  • 本商品は、標識用ロープの為、荷掛け・吊作業・重作業・救助作業等には使用出来ません。

型番:

871-641
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

871-641の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープ
種類
3つ打
材質
ポリエチレン(PE)
その他
線径×長さ(mm×m)
8×100
質量(g)
4500.000
トラスココード
167-0516
色詳細
紅白
包装形態
梱包PPバンド止め、包装なし
JANコード
4571181546046

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
871-641
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,536
( 13,790 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤2白2三つ打ちロープです。
・神事の装飾や祝祭礼用として最適です。
【用途】
・工事現場の地鎮祭、祝祭礼イベント等での使用に。
・祝祭事用の商品です。
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、当社では一切責任を負いません。
  • 本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、当社は一切責任を負いません。
  • 本商品は、標識用ロープの為、荷掛け・吊作業・重作業・救助作業等には使用出来ません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紅白ロープの型番871-641のページです。 型番871-641に関する仕様情報を記載しております。
紅白ロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紅白ロープ
アクリル紅白ロープ
ロープ アクリルロープ
カラーロープ
ロープ PPロープ巻物
PEロープ
メーカーユニットユタカメイクユタカメイクアズワンユタカメイクユタカメイク
通常価格12,53612,112 -564510234 -318 -
通常出荷日6日目1日目1日目4日目4日目〜1日目〜
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
種類3つ打3つ打3つ打-3つ打3つ打
材質ポリエチレン(PE)その他その他ポリエチレン(PE)その他ポリエチレン(PE)
その他その他その他---
線径×長さ(mm×m)8×100-6×1012×100--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト