17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動式クレーンワイヤロープ交換管理表 327-40A

移動式クレーンワイヤロープ交換管理表

通常単価(税別)
138
税込単価
152
通常出荷日:4日目

【特長】・移動式クレーンのワイヤーロープ管理表です。・ステッカー製なので直接貼れます。【用途】・クレー...

詳細を確認

型番:

327-40A
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

327-40Aの仕様・寸法情報

表示内容
移動式クレーンワイヤロープ交換管理表
取付仕様
裏面粘着シール
JANコード
4571181553167
トラスココード
167-7605
横(mm)
120
縦(mm)
80
質量(g)
4
材質1
PVCステッカー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
327-40A
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138
( 152 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動式クレーンのワイヤーロープ管理表です。
・ステッカー製なので直接貼れます。
【用途】
・クレーン、ワイヤー使用時の点検チェックに最適です。
【材質】
・PVCステッカー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

移動式クレーンワイヤロープ交換管理表の型番327-40Aのページです。 型番327-40Aに関する仕様情報を記載しております。
移動式クレーンワイヤロープ交換管理表のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動式クレーンワイヤロープ交換管理表
マルチボード(防雨型・ビニール式)
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
無災害記録表 プレートのみ 899-21A
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1383,8841,20026,24061,71412,071
通常出荷日4日目1日目1日目6日目4日目1日目
表示内容移動式クレーンワイヤロープ交換管理表-無地無災害+記録表 目標無災害時間 連続無災害時間無災害+記録表 目標日数 連続無災害日数無災害・記録表・目標日数
取付仕様裏面粘着シールマグネットマジックテープ吊下げ吊下げ吊下げ
JANコード457118155316745821839011154571181526277457118152883745711815288444571181553266
トラスココード167-7605333-9696106-3234114-8186114-8187167-7620
横(mm)120238225505900600

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト