17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全表彰状 380-01A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

安全表彰状

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

380-01A

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・工事現場や工場等での安全表彰用に最適です
・緑十字、表彰文言入りで使いやすいです
【材質】
・紙

指定中の仕様・寸法情報

表示内容
表彰状 貴殿は安全管理の重要性を~
JANコード
4571181550692
トラスココード
183-7144
横(mm)
432
縦(mm)
310
質量(g)
20
材質1
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト