ファクトリーサプライ用品技術窓口

運転中このスイッチを入れるな 805-42B

運転中このスイッチを入れるな

通常単価(税別)
670
税込単価
737
通常出荷日:4日目

【特長】・分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。・マグネット固定なので取り外しも簡単です。・本体ビ...

詳細を確認

型番:

805-42B
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

805-42Bの仕様・寸法情報

表示内容
運転中 このスイッチを 入れるな DURING OPERATION: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副
取付仕様
マグネット式
JANコード
4571181535774
トラスココード
183-7050
横(mm)
150
厚さ(mm)
0.25
縦(mm)
300
質量(g)
60
材質1
軟質ビニール
材質2
ゴムマグネット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
805-42B
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。
・マグネット固定なので取り外しも簡単です。
・本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
【用途】
・工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
【材質】
・軟質ビニール
・ゴムマグネット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

運転中このスイッチを入れるなの型番805-42Bのページです。 型番805-42Bに関する仕様情報を記載しております。
運転中このスイッチを入れるなのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
運転中このスイッチを入れるな
停止中このスイッチを入れるな
電気関係標識 点検中 スイッチを入れるな
電気関係標識 修理中 スイッチを入れるな
音声案内機トークナビ
危険標識 危険○○
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6701,1001,0631,1816,207602
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
表示内容運転中 このスイッチを 入れるな DURING OPERATION: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副停止中 このスイッチを 入れるな DURING STOP: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副点検中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)修理中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)無地(A4用紙差込式)危険 高電圧
取付仕様マグネット式マグネット式マグネット式マグネット式穴2ヵ所穴4ヵ所
JANコード457118153577445711815357984571181537006457118153699345711815307484571181545001
トラスココード183-7050183-7121183-8639183-8725114-8209128-2357
横(mm)150150150150350300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト