17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型許可票小4点表示とお願いパネル 302-67A

薄型許可票小4点表示とお願いパネル

通常単価(税別)
14,550
税込単価
16,005
通常出荷日:4日目

【特長】・工事現場に必要な法令許可内容を掲示する標識です。・厚さわずか9mmの薄型パネルです。・表示内...

詳細を確認

型番:

302-67A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

302-67Aの仕様・寸法情報

表示内容
お願い看板、建築基準法による確認済、建設業の許可票、労災保険関係成立票、道路占用使用許可証
取付仕様
ビス止め
JANコード
4571181552214
トラスココード
167-6109
横(mm)
1120
厚さ(mm)
9
縦(mm)
560
質量(g)
1490.000
材質1
板面:アルミ複合板
材質2
フレーム:アルミ
材質3
コーナー:プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
302-67A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,550
( 16,005 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
・厚さわずか9mmの薄型パネルです。
・表示内容はパネルに直接印刷されています。
・アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
【用途】
・工事現場の仮囲いフラットパネルへの掲示に最適です。
・法的必需品です。
【材質】
・板面:アルミ複合板
・フレーム:アルミ
・コーナー:プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薄型許可票小4点表示とお願いパネルの型番302-67Aのページです。 型番302-67Aに関する仕様情報を記載しております。
薄型許可票小4点表示とお願いパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型許可票小4点表示とお願いパネル
薄型許可票小4点表示と工程表パネル
法令許可票 建設業の許可票
法令許可票 「解体工事業者登録票」
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
表示補助板 反射 平リブ付
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格14,55022,0112,3399701,2002,110
通常出荷日4日目4日目6日目4日目1日目4日目
表示内容お願い看板、建築基準法による確認済、建設業の許可票、労災保険関係成立票、道路占用使用許可証今週の作業予定看板、建築基準法による確認済、建設業の許可票、労災保険関係成立票、道路占用使用許可証●寸法(mm):560×1120×9厚建設業の許可票解体工事業者登録票無地白無地
取付仕様ビス止めビス止めビス止めビス止めマジックテープ平リブ
JANコード457118155221445711815522384571181551927457118155198945711815262774571181526994
トラスココード167-6109167-6104167-7696167-6116106-3234106-2275
横(mm)11201120500500225400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト