17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全標語入選表彰状 380-02A

安全標語入選表彰状

通常単価(税別)
547
税込単価
602
通常出荷日:6日目

【特長】・工事現場や工場等での安全表彰用に最適です・緑十字、表彰文言入りで使いやすいです【材質】・紙

詳細を確認

型番:

380-02A
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

380-02Aの仕様・寸法情報

表示内容
表彰状 あなたは此の度の安全標語募集に際し~
JANコード
4571181550708
トラスココード
184-1859
横(mm)
432
縦(mm)
310
質量(g)
20
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
380-02A
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
547
( 602 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場や工場等での安全表彰用に最適です
・緑十字、表彰文言入りで使いやすいです
【材質】
・紙

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全標語入選表彰状の型番380-02Aのページです。 型番380-02Aに関する仕様情報を記載しております。
安全標語入選表彰状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全標語入選表彰状
安全掲示板 (大) 箱屋根時計付
危険標識 危険○○
設備標識
ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
法令許可票 建設業の許可票
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格547157,47560259361,7142,339
通常出荷日6日目9日目1日目1日目4日目6日目
表示内容表彰状 あなたは此の度の安全標語募集に際し~(マーク、スローガン)無災害+記録表 今月の安全当番 今週の安全目標 お知らせ 安全施工サイクル 現場配置図 +安全十訓 玉掛ワイヤロープの点検 有資格者 建設副産物分別表示 今週の安全当番 作業主任者危険 高電圧変電設備無災害+記録表 目標日数 連続無災害日数建設業の許可票
JANコード457118155070845711815526894571181545001457118153851545711815288444571181551927
トラスココード184-1859167-7695128-2357125-8406114-8187167-7696
横(mm)4323400300300900500
縦(mm)3102000225225600400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト