ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
不二越 鉄工用ドリル(シンニング付き) SDXJP9/10/11/12 |
|
ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用 |
|
アルインコ アルインコ AC電源 |
|
日本緑十字社 バリケードスタンド 「点検中」 |
|
ユニット 一般廃棄物分別ステッカー【5個入り】 |

【特長】・無災害継続時間を表示できる記録表です。・無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識...
詳細を確認【特長】
・無災害継続時間を表示できる記録表です。
・無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
・時間を指で押し回すだけの簡単に数字内容を切替えできるデジタル数字板を付属しています。
・工事現場、工場、一般事業所等での無災害活動に最適です。
【材質】
・本体:ペット樹脂
・付属数字板:ポリアミド樹脂
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,213円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25X25mm
0通常価格(税別):1,213円

日本緑十字社
工事管理垂れ幕用スタンド
4通常価格(税別):15,120円

トラスコ中山
スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)
0通常価格(税別):9,924円~

日学
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg
0通常価格(税別):12,980円

アルテ
ポップコーア ボード 7ミリ 3×6
0通常価格(税別):2,988円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

エスコ
1030x760mm 安全掲示板
0通常価格(税別):10,300円