17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気関係標識 点検中 スイッチを入れるな 325-31A

電気関係標識 点検中 スイッチを入れるな

通常単価(税別)
1,063
税込単価
1,169
通常出荷日:4日目

【特長】・上部にゴムマグネットが入った着脱自在の標識です。・本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフ...

詳細を確認

型番:

325-31A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

325-31Aの仕様・寸法情報

表示内容
点検中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)
取付仕様
マグネット式
JANコード
4571181537006
トラスココード
183-8639
横(mm)
150
縦(mm)
225
質量(g)
30
材質1
軟質ビニール、ゴムマグネット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
325-31A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部にゴムマグネットが入った着脱自在の標識です。
・本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
【用途】
・機械設備や分電盤等への表示に。
【材質】
・軟質ビニール、ゴムマグネット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気関係標識 点検中 スイッチを入れるなの型番325-31Aのページです。 型番325-31Aに関する仕様情報を記載しております。
電気関係標識 点検中 スイッチを入れるなのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気関係標識 点検中 スイッチを入れるな
電気関係標識 修理中 スイッチを入れるな
停止中このスイッチを入れるな
運転中このスイッチを入れるな
カラーコーン用 関係者以外駐車禁止
ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,0631,1811,1006702431,876
通常出荷日4日目1日目4日目4日目2日目4日目
表示内容点検中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)修理中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)停止中 このスイッチを 入れるな DURING STOP: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副運転中 このスイッチを 入れるな DURING OPERATION: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副関係者以外駐車禁止開口部注意 無断取りはずし禁止
取付仕様マグネット式マグネット式マグネット式マグネット式粘着シールビス止め
JANコード457118153700645711815369934571181535798457118153577445711815273044571181467341
トラスココード183-8639183-8725183-7121183-7050124-0566738-2308
横(mm)150150150150100300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト