17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

停止中このスイッチを入れるな 805-44B

停止中このスイッチを入れるな

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:4日目

【特長】・分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。・マグネット固定なので取り外しも簡単です。・本体ビ...

詳細を確認

型番:

805-44B
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

805-44Bの仕様・寸法情報

表示内容
停止中 このスイッチを 入れるな DURING STOP: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副
取付仕様
マグネット式
JANコード
4571181535798
トラスココード
183-7121
横(mm)
150
厚さ(mm)
0.25
縦(mm)
300
質量(g)
60
材質1
軟質ビニール
材質2
ゴムマグネット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
805-44B
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。
・マグネット固定なので取り外しも簡単です。
・本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
【用途】
・工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
【材質】
・軟質ビニール
・ゴムマグネット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

停止中このスイッチを入れるなの型番805-44Bのページです。 型番805-44Bに関する仕様情報を記載しております。
停止中このスイッチを入れるなのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
停止中このスイッチを入れるな
運転中このスイッチを入れるな
電気関係標識 点検中 スイッチを入れるな
電気関係標識 修理中 スイッチを入れるな
安全掲示板 (大) 箱屋根時計付
法令許可票 「解体工事業者登録票」
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,1006701,0631,181157,475970
通常出荷日4日目4日目4日目1日目9日目4日目
表示内容停止中 このスイッチを 入れるな DURING STOP: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副運転中 このスイッチを 入れるな DURING OPERATION: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副点検中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)修理中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)(マーク、スローガン)無災害+記録表 今月の安全当番 今週の安全目標 お知らせ 安全施工サイクル 現場配置図 +安全十訓 玉掛ワイヤロープの点検 有資格者 建設副産物分別表示 今週の安全当番 作業主任者解体工事業者登録票
取付仕様マグネット式マグネット式マグネット式マグネット式単管用フックボルト止めビス止め
JANコード457118153579845711815357744571181537006457118153699345711815526894571181551989
トラスココード183-7121183-7050183-8639183-8725167-7695167-6116
横(mm)1501501501503400500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト