ファクトリーサプライ用品技術窓口

法令許可票 「解体工事業者登録票」 302-14A

法令許可票 「解体工事業者登録票」

通常単価(税別)
970
税込単価
1,067
通常出荷日:4日目

【特長】・エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。・解体工事業者登録表示を掲示する標識です...

詳細を確認
  • 表示内容
    解体工事業者登録票
  • 取付仕様
    ビス止め
  • JANコード
    4571181551989
  • トラスココード
    167-6116
  • 横(mm)
    500
  • 厚さ(mm)
    1
  • 縦(mm)
    400
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(再生材50%)

ご注意

  • 取付用ビスはお客様にてご用意ください。

型番:

302-14A
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

302-14Aの仕様・寸法情報

表示内容
解体工事業者登録票
取付仕様
ビス止め
JANコード
4571181551989
トラスココード
167-6116
横(mm)
500
厚さ(mm)
1
縦(mm)
400
質量(g)
200
材質1
再生ポリプロピレン(再生材50%)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
302-14A
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
・解体工事業者登録表示を掲示する標識です。
【用途】
・工事現場での掲示に最適です。
・法的必需品です。
【材質】
・再生ポリプロピレン(再生材50%)

ご注意

  • 取付用ビスはお客様にてご用意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

法令許可票 「解体工事業者登録票」の型番302-14Aのページです。 型番302-14Aに関する仕様情報を記載しております。
法令許可票 「解体工事業者登録票」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
法令許可票 「解体工事業者登録票」
法令許可票 建設業の許可票
ユニット構内標識 833-08C
かご車最大積載荷重500kgステッカー
ユニット 作業主任者職務板
デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9702,3398,0391,2832,37726,240
通常出荷日4日目6日目1日目1日目1日目6日目
表示内容解体工事業者登録票建設業の許可票止まれ STOP 一時停止厳守最大積載荷重500kgフォークリフト作業指揮者の職務無災害+記録表 目標無災害時間 連続無災害時間
取付仕様ビス止めビス止め平リブタイプ粘着シール穴4ヵ所吊下げ
JANコード457118155198945711815519274571181541546457118152666645711815262534571181528837
トラスココード167-6116167-7696125-6622106-4876124-0559114-8186
横(mm)500500400450450505

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました