17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ掲示板お知らせ他入 313-96AW

ミニ掲示板お知らせ他入

通常単価(税別)
23,136
税込単価
25,450
通常出荷日:19日目

【特長】・フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施していますので、ボードマーカーで書...

詳細を確認

ご注意

  • 他社製のボードマーカーを使用した場合、書けない場合や、綺麗に消えない場合もございます。
  • 受注生産商品の為、ご発注後のお客様都合によるキャンセル・ご返品はお受けできません(弊社責任による製品不具合を除く)予めご了承下さい。
  • 本製品はお客様組立品です。
  • 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、当社では一切責任を負いません。
  • 本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、当社は一切責任を負いません。

型番:

313-96AW
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

313-96AWの仕様・寸法情報

表示内容
安全掲示板 今月の安全目標 無災害+記録表 お知らせ
取付仕様
単管用フックボルト止め
JANコード
4571181552924
トラスココード
167-7635
横(mm)
1200
縦(mm)
850
質量(g)
9000
材質1
掲示板本体:カラー鋼鈑 数字板:ゴムマグネット 点検色板:ゴムマグネット
材質2
取付金具:鉄 ボードマーカー・消し具・コーナーキャップ:プラスチック 表面加工:PVC、ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
313-96AW

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4571181552924
167-7635
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,136
( 25,450 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施していますので、ボードマーカーで書き消しできます。
・鋼板製なのでマグネットが付けられます。
・設置スペースの限られた場所に最適なミニタイプです。
【用途】
・工事現場での朝礼看板として最適です。
【材質】
・掲示板本体:カラー鋼鈑 数字板:ゴムマグネット 点検色板:ゴムマグネット
・取付金具:鉄 ボードマーカー・消し具・コーナーキャップ:プラスチック 表面加工:PVC、ポリエステル
【セット内容】
・掲示板本体×1枚、簡易ひさし×1枚、373-51 ボードマーカー黒×1本、373-52 ボードマーカー赤×1本、373-55 黒板消し×1個、313-39 コーナーキャップ(2個入)×1組、315-17 無災害記録表数字板マグネット×1組

ご注意

  • 他社製のボードマーカーを使用した場合、書けない場合や、綺麗に消えない場合もございます。
  • 受注生産商品の為、ご発注後のお客様都合によるキャンセル・ご返品はお受けできません(弊社責任による製品不具合を除く)予めご了承下さい。
  • 本製品はお客様組立品です。
  • 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、当社では一切責任を負いません。
  • 本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、当社は一切責任を負いません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニ掲示板お知らせ他入の型番313-96AWのページです。 型番313-96AWに関する仕様情報を記載しております。
ミニ掲示板お知らせ他入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ掲示板お知らせ他入
安全掲示板 (大) 箱屋根時計付
表示補助板 反射 平リブ付
カラーコーン用 関係者以外駐車禁止
設備標識
法令許可票 「解体工事業者登録票」
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格23,136157,4752,110243593970
通常出荷日19日目9日目4日目2日目1日目4日目
表示内容安全掲示板 今月の安全目標 無災害+記録表 お知らせ(マーク、スローガン)無災害+記録表 今月の安全当番 今週の安全目標 お知らせ 安全施工サイクル 現場配置図 +安全十訓 玉掛ワイヤロープの点検 有資格者 建設副産物分別表示 今週の安全当番 作業主任者白無地関係者以外駐車禁止変電設備解体工事業者登録票
取付仕様単管用フックボルト止め単管用フックボルト止め平リブ粘着シール穴4ヵ所ビス止め
横(mm)12003400400100300500
縦(mm)8502000200350225400
質量(g)900064000.0270.00014.00080200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト