17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ掲示板有資格者一覧表他入 313-87AG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニ掲示板有資格者一覧表他入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

313-87AG

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施していますので、ボードマーカーで書き消しできます。
・鋼板製なのでマグネットが付けられます。
・設置スペースの限られた場所に最適なミニタイプです。
【用途】
・工事現場での朝礼看板として最適です。
【材質】
・掲示板本体:カラー鋼鈑 数字板:ゴムマグネット 点検色板:ゴムマグネット
・取付金具:鉄 ボードマーカー・消し具・コーナーキャップ:プラスチック 表面加工:PVC、ポリエステル
【セット内容】
・掲示板本体×1枚、簡易ひさし×1枚、373-51 ボードマーカー黒×1本、373-52 ボードマーカー赤×1本、373-55 黒板消し×1個、313-39 コーナーキャップ(2個入)×1組、315-17 無災害記録表数字板マグネット×1組

ご注意

  • 他社製のボードマーカーを使用した場合、書けない場合や、綺麗に消えない場合もございます。
  • 受注生産商品の為、ご発注後のお客様都合によるキャンセル・ご返品はお受けできません(弊社責任による製品不具合を除く)予めご了承下さい。
  • 本製品はお客様組立品です。
  • 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、当社では一切責任を負いません。
  • 本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、当社は一切責任を負いません。

指定中の仕様・寸法情報

表示内容
安全掲示板 今月の安全目標 無災害+記録表 有資格者
取付仕様
単管用フックボルト止め
JANコード
4571181552580
トラスココード
167-6101
横(mm)
1200
縦(mm)
850
質量(g)
9000
材質1
掲示板本体:カラー鋼鈑 数字板:ゴムマグネット 点検色板:ゴムマグネット
材質2
取付金具:鉄 ボードマーカー・消し具・コーナーキャップ:プラスチック 表面加工:PVC、ポリエステル
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト