ファクトリーサプライ用品技術窓口

石綿標識 「石綿セメント管の撤去等の作業…」 324-65A

石綿標識 「石綿セメント管の撤去等の作業…」

通常単価(税別)
969
税込単価
1,066
通常出荷日:4日目

【特長】・石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。・(水道用石綿セメント管撤去作業等における...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    石綿セメント管の撤去等の作業に関するお知らせ
  • 取付仕様詳細
    ビス止め
  • JANコード
    4571181553112
  • トラスココード
    167-7663
  • 横(mm)
    500
  • 厚さ(mm)
    1
  • 縦(mm)
    400
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(再生材50%)
  • 取付穴径 (mm)
    4

ご注意

  • 取付ビス等は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。
  • 各自治体により様式が異なることがございますので、内容等につきましては、予め所轄の各自治体にご確認下さい。

型番:

324-65A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

324-65Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
石綿セメント管の撤去等の作業に関するお知らせ
取付仕様詳細
ビス止め
JANコード
4571181553112
トラスココード
167-7663
横(mm)
500
厚さ(mm)
1
縦(mm)
400
質量(g)
200
材質1
再生ポリプロピレン(再生材50%)
取付穴径(mm)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
324-65A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
969
( 1,066 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
・(水道用石綿セメント管撤去作業等における石綿暴露防止対策等の掲示 平成17年8月2日付 基安発第0802003号、厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
【用途】
・石綿含有製品を使用した建物の解体時の法的掲示に最適です。
【材質】
・再生ポリプロピレン(再生材50%)

ご注意

  • 取付ビス等は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。
  • 各自治体により様式が異なることがございますので、内容等につきましては、予め所轄の各自治体にご確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石綿標識 「石綿セメント管の撤去等の作業…」の型番324-65Aのページです。 型番324-65Aに関する仕様情報を記載しております。
石綿標識 「石綿セメント管の撤去等の作業…」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石綿標識 「石綿セメント管の撤去等の作業…」
ユニット 消防標識
交通構内標識 喫煙所
レーザ標識 クラス4 大
高圧ガス関係標識 回転バルブ表示板
特別管理物質取扱作業場 標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格96914,6759,8251,4343,4192,599
通常出荷日4日目1日目6日目4日目1日目6日目
商品タイプ安全標識-安全標識安全標識-安全標識
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-アルミ塩化ビ二―ル(PVC)ポリプロピレン(PP)その他
表示内容その他-その他その他その他-
取付仕様その他-その他その他その他-
表示内容詳細石綿セメント管の撤去等の作業に関するお知らせ-喫煙所 SMOKING AREA 健康増進法第25条に基づき受動喫煙防止の取組みをしています危険 レーザクラス4 ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること充ビン/空ビン特別管理物質取扱作業場

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト