ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリシャーCP-12MA型(高速) E-168

ポリシャーCP-12MA型(高速)

通常単価(税別)
173,363
税込単価
190,699
通常出荷日:6日目

【特長】・機動性に優れ、広い床も素早くクリーニングできます。・安全性を高めた高速ポリシャーです。・足踏...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポリッシャー
  • 仕様
    電動タイプ
  • JANコード
    4903180187843
  • トラスココード
    166-2436
  • 質量(g)
    27000.0
  • タイプ
    高速回転
  • ブラシ径(インチ)
    12
  • 回転数(rpm)
    200/240
  • 消費電力(W)
    1050
  • 電源コード長さ(m)
    15
  • 奥行(mm)
    390
  • 高さ(mm)
    1175
  • 電源(V)
    AC100 50/60Hz共用
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)

ご注意

  • ブラシ・ポリシャー用プレートは別売です。

型番:

E-168
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-168の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポリッシャー
仕様
電動タイプ
JANコード
4903180187843
トラスココード
166-2436
質量(g)
27000.0
タイプ
高速回転
ブラシ径(インチ)
12
回転数(rpm)
200/240
消費電力(W)
1050
電源コード長さ(m)
15
奥行(mm)
390
高さ(mm)
1175
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
電源
AC100V(50/60Hz)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-168
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,363
( 190,699 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機動性に優れ、広い床も素早くクリーニングできます。
・安全性を高めた高速ポリシャーです。
・足踏みペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。
・ブラシ・ポリシャープレート別売
【用途】
・商店・事務所・学校・ホテル・工場などの床面のワックス剥離、洗浄、磨きに。

ご注意

  • ブラシ・ポリシャー用プレートは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリシャーCP-12MA型(高速)の型番E-168のページです。 型番E-168に関する仕様情報を記載しております。
ポリシャーCP-12MA型(高速)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリシャーCP-12MA型(高速)
(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ
(床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ
コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 12インチ
(ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ 8
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格173,363231,800179,0633,64718,4437,529
通常出荷日6日目4日目4日目5日目6日目6日目
商品タイプポリッシャーポリッシャーポリッシャーその他その他その他
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ---
JANコード490318018784349031803185824903180318544490318041109249031803188414903180125425
トラスココード166-2436201-4326159-7399736-4636736-4253736-4512
質量(g)27000.030200.014000.0400.0005001300.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト