ファクトリーサプライ用品技術窓口

消防標識 消防水利(平リブタイプ) 826-51

消防標識 消防水利(平リブタイプ)

通常単価(税別)
10,350
税込単価
11,385
通常出荷日:2日目

【特長】・消防法第21条に準拠した標識です。【用途】・工場、一般施設、集合住宅等への設置に。【材質】・...

詳細を確認

ご注意

  • 平リブ取付金具、取付ポールは別売です。
  • (別売品:395-03埋込ポール取付金具セット、395-52~58・395-521~581取付ポールサイズ別平リブ金具、395-54A両面表示用補助金具、399-01ねかせ棒)

型番:

826-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

826-51の仕様・寸法情報

表示内容
消防水利
取付仕様
平リブ金具固定式
JANコード
4571181527007
トラスココード
124-0519
縦(mm)
600φ
質量(g)
1500
材質1
アルミ(普通山)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
826-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,350
( 11,385 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法第21条に準拠した標識です。
【用途】
・工場、一般施設、集合住宅等への設置に。
【材質】
・アルミ(普通山)

ご注意

  • 平リブ取付金具、取付ポールは別売です。
  • (別売品:395-03埋込ポール取付金具セット、395-52~58・395-521~581取付ポールサイズ別平リブ金具、395-54A両面表示用補助金具、399-01ねかせ棒)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消防標識 消防水利(平リブタイプ)の型番826-51のページです。 型番826-51に関する仕様情報を記載しております。
消防標識 消防水利(平リブタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防標識 消防水利(平リブタイプ)
表示補助板 反射 平リブ付
設備標識
危険標識 危険○○
ユニット構内標識 833-08C
パレット用高さ制限標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格10,3502,1105936028,4752,006
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目2日目
表示内容消防水利白無地変電設備危険 高電圧止まれ STOP 一時停止厳守この線より上に積まないこと 高さ制限ライン
取付仕様平リブ金具固定式平リブ穴4ヵ所穴4ヵ所平リブタイプ穴4ヵ所
JANコード457118152700745711815269944571181538515457118154500145711815415464571181526673
トラスココード124-0519106-2275125-8406128-2357125-6622105-8490
縦(mm)600φ200225225680300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト