ファクトリーサプライ用品技術窓口

危険標識 危険○○

通常単価(税別)
602
税込単価
662
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS規格に準拠した標識です。・視認性の高いユニバーサルカラーを採用しております。【用途】・...

詳細を確認
  • 表示内容
    危険 高電圧
  • 取付仕様
    穴4ヵ所
  • JANコード
    4571181545001
  • トラスココード
    128-2357
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 縦(mm)
    225
  • 質量(g)
    80
  • 材質1
    再生ポリプロピレン

ご注意

  • 取付金具、両面テープ等は別売です。
  • 接着剤を用いた取付は出来ません。

型番:

804-50B
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

804-50Bの仕様・寸法情報

表示内容
危険 高電圧
取付仕様
穴4ヵ所
JANコード
4571181545001
トラスココード
128-2357
横(mm)
300
厚さ(mm)
1.2
縦(mm)
225
質量(g)
80
材質1
再生ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
804-50B
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602
( 662 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に準拠した標識です。
・視認性の高いユニバーサルカラーを採用しております。
【用途】
・電源設備等への設置に。
【材質】
・再生ポリプロピレン

ご注意

  • 取付金具、両面テープ等は別売です。
  • 接着剤を用いた取付は出来ません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

危険標識 危険○○の型番804-50Bのページです。 型番804-50Bに関する仕様情報を記載しております。
危険標識 危険○○のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
危険標識 危険○○
設備標識
ユニット構内標識 833-08C
パレット用高さ制限標識
電気関係標識 点検中 スイッチを入れるな
電気関係標識 修理中 スイッチを入れるな
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6025938,0392,0061,0631,181
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目1日目
表示内容危険 高電圧変電設備止まれ STOP 一時停止厳守この線より上に積まないこと 高さ制限ライン点検中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)修理中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)
取付仕様穴4ヵ所穴4ヵ所平リブタイプ穴4ヵ所マグネット式マグネット式
JANコード457118154500145711815385154571181541546457118152667345711815370064571181536993
トラスココード128-2357125-8406125-6622105-8490183-8639183-8725
横(mm)300300400600150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト