ファクトリーサプライ用品技術窓口

足場バンド 376-66

足場バンド【10個入り】

通常単価(税別)
1,061
税込単価
1,167
通常出荷日:2日目

【特長】・足場固定用のゴムバンドです。【用途】・仮設足場の簡易固定に。【材質】・ゴム

詳細を確認

ご注意

  • 再利用タイヤチューブを使用している為、厚みと重量のバラつきが生じる場合があります。

型番:

376-66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

376-66の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムバンド
材質
ゴム
幅(mm)
約20
長さ(m)
約0.8
JANコード
4571181540570
トラスココード
138-8389
質量(g)
1010.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
376-66
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061
( 1,167 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足場固定用のゴムバンドです。
【用途】
・仮設足場の簡易固定に。
【材質】
・ゴム

ご注意

  • 再利用タイヤチューブを使用している為、厚みと重量のバラつきが生じる場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足場バンドの型番376-66のページです。 型番376-66に関する仕様情報を記載しております。
足場バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場バンド
ゴムバンド(厚み1.1mm)
ゴムバンド(再生タイヤチューブ)
オーバンド
ゴムバンド オーバンド 500g袋
ゴムバンド オーバンド 100g箱
メーカーユニットエスコユタカメイクコクゴ共和共和
通常価格1,0613,399 -1,308 -407 -1,614457
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜6日目〜1日目1日目
商品タイプゴムバンドゴムバンド-ゴムバンドゴムバンドゴムバンド
材質ゴムゴム-天然ゴム天然ゴム天然ゴム
幅(mm)約20---1.11.1
長さ(m)約0.8-----
アメ色アメ色アメ色アメ色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト