ファクトリーサプライ用品技術窓口

交通構内標識 喫煙所 833-34A

交通構内標識 喫煙所

通常単価(税別)
9,825
税込単価
10,808
通常出荷日:6日目

【特長】・構内に設置するアルミ製標識です。【用途】・事業所構内への表示に。【材質】・アルミ

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    喫煙所 SMOKING AREA 健康増進法第25条に基づき受動喫煙防止の取組みをしています
  • 取付仕様詳細
    平リブ金具止め
  • JANコード
    4571181542765
  • トラスココード
    128-1976
  • 横(mm)
    400
  • 厚さ(mm)
    0.9
  • 縦(mm)
    680
  • 質量(g)
    1100

ご注意

  • 平リブ金具、取付ポールは別売です。

型番:

833-34A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

833-34Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
アルミ
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
喫煙所 SMOKING AREA 健康増進法第25条に基づき受動喫煙防止の取組みをしています
取付仕様詳細
平リブ金具止め
JANコード
4571181542765
トラスココード
128-1976
横(mm)
400
厚さ(mm)
0.9
縦(mm)
680
質量(g)
1100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
833-34A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,825
( 10,808 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・構内に設置するアルミ製標識です。
【用途】
・事業所構内への表示に。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 平リブ金具、取付ポールは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交通構内標識 喫煙所の型番833-34Aのページです。 型番833-34Aに関する仕様情報を記載しております。
交通構内標識 喫煙所のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交通構内標識 喫煙所
ユニット 消防標識
レーザ標識 クラス4 大
高圧ガス関係標識 回転バルブ表示板
特別管理物質取扱作業場 標識
JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9,82514,6751,4343,4192,599885
通常出荷日6日目1日目4日目1日目6日目4日目
商品タイプ安全標識-安全標識-安全標識安全標識
材質(本体)アルミ-塩化ビ二―ル(PVC)ポリプロピレン(PP)その他その他
表示内容その他-その他その他-その他
取付仕様その他-その他その他-その他
表示内容詳細喫煙所 SMOKING AREA 健康増進法第25条に基づき受動喫煙防止の取組みをしています-危険 レーザクラス4 ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること充ビン/空ビン特別管理物質取扱作業場撮影禁止 PHOTOGRAPHS PROHIBITED

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト