ファクトリーサプライ用品技術窓口

非自動ハンディポンプ

通常単価(税別)
32,017
税込単価
35,219
通常出荷日:11日目

【特長】・自吸式(逆止弁内蔵)流量調整ツマミ付き【用途】・水槽の水の入れ替えに

  • 質量(g)
    4800
  • 口径(mm)
    15~18
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 液質
    清水用
  • 本体寸法全高(mm)
    219
  • 本体寸法全長(mm)
    253
  • 本体寸法全幅(mm)
    143

ご注意

  • 40℃を超えるお湯には使用しないでください

型番:

C-P60X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-P60Xの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
23/28
全揚程(m)
2
JANコード
4549873027319
質量(g)
4800
トラスココード
175-1452
口径(mm)
15~18
周波数(Hz)
50/60
出力(W)
60
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
2
消費電力(W)
130/190
液質
清水用
本体寸法全高(mm)
219
本体寸法全長(mm)
253
本体寸法全幅(mm)
143
吐出量(L/min)50Hz
23(全揚程2m時)
吐出量(L/min)60Hz
28(全揚程2m時)
-
-

絞り込み条件

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出力(W)

  • 消費電力(W)

  • 吐出量(L/min)50Hz

  • 吐出量(L/min)60Hz

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-P60X

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

JANコード

トラスココード

出力(W)

消費電力(W)

吐出量(L/min)50Hz

吐出量(L/min)60Hz

最小発注数量
23/28
2
4549873027319
175-1452
60
130/190
23(全揚程2m時)
28(全揚程2m時)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,017
( 35,219 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自吸式(逆止弁内蔵)
流量調整ツマミ付き
【用途】
・水槽の水の入れ替えに

ご注意

  • 40℃を超えるお湯には使用しないでください

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非自動ハンディポンプの型番C-P60Xのページです。 型番C-P60Xに関する仕様情報を記載しております。
非自動ハンディポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非自動ハンディポンプ
非自動ハンディビルジポンプ
浅井戸用自動ポンプ WTシリーズ
浅井戸・加圧給水用[自動]ミニタンク式ポンプ
非自動ビルジポンプ
排水ハンディポンプ
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンスミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格32,01744,080109,176 -94,829 -93,748 -24,800
通常出荷日11日目2日目9日目〜5日目2日目〜4日目
質量(g)48006900.0----
口径(mm)15~1825×15~19、25--30-
周波数(Hz)50/6050/6050/6050/60--
電源(V)単相100単相100----
電源コード長さ(m)2-22--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト