17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

らくハピ エアコンノ防カビスプレー無香性 581518

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

らくハピ エアコンノ防カビスプレー無香性

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

581518

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・使いやすい超速乾タイプでエアコンの気になるカビを最長2ヵ月おさらば!
・エアコンの気になるカビをスプレーするだけで最長2ヵ月防ぎます。超速乾タイプで処理後すぐにエアコンを使用できます。(全てのカビを除去するわけではありません。)
・消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。
・使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。
【用途】
・エアコンフィルターの防カビ
【材質】
・エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)

ご注意

  • 用途以外に使用しないこと。
  • 必ず用法用量を守って使用すること。
  • エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には、決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合があります。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4901080581518
容量(ml)
350
質量(g)
365.000
トラスココード
166-1879
材質1
エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト