17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウレタン背抜き ケミソフト ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1550-5P-L

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・粘着テープの付きにくい特殊コーティングのため梱包作業がはかどります
・手首部分が少し長く、袖口部分を汚れなどから守ります
・編み手袋は繊維くず等によるホコリが発生しにくい長繊維で編まれています
【用途】
・果樹収穫、農作業、園芸作業、流通作業、検査、精密機器取り扱い等
【材質】
・手袋:ナイロン
・すべり止め:ポリウレタン樹脂

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
  • やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
L
JANコード
4970181145226
トラスココード
177-3718
質量(g)
150
材質1
手袋:ナイロン
材質2
すべり止め:ポリウレタン樹脂
手のひら周り(cm)
18.6
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
7.9
ゲージ数
13
リストカラー
ブラック

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト