17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高天井用LEDランプ 屋外型(塩害対応) 適合点灯装置

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高天井用LEDランプ 屋外型(塩害対応) 適合点灯装置

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RBK10CLN14C

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・屋外(塩害地を含む)で使用できます
・屋内・屋外兼用できます
【用途】
・RBME1101MNC用適合点灯装置

指定中の仕様・寸法情報

奥行(mm)
89
高さ(mm)
75.5
適合器具
RBME11AMNC1
幅(mm)
320
JANコード
4549873008219
質量(g)
1500
トラスココード
116-1826
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト