17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレスガイドシステム パナガイド

通常単価(税別)
37,72149,523
税込単価
41,49354,475
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・12チャンネル対応(実装12チャンネル)ダイヤル方式と本体裏のスイッチで簡単に切換えができま...

詳細を確認
  • アンテナ長 (mm)
    70.5
  • 奥行(mm)
    19.5
  • 高さ(mm)
    101
  • 幅(mm)
    61.5
  • 質量(g)
    130.000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
ブラック
4549077840240
146-0777
受信機
1個
オレンジ
4549077840233
146-0776
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,721
( 41,493 )
4日目
49,523
( 54,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12チャンネル対応(実装12チャンネル)ダイヤル方式と本体裏のスイッチで簡単に切換えができます。
・デジタルDSPを搭載しています。
・歪み・ノイズを抑えます。
・フレキシブルアンテナ装備で高感度受信ができます。
・耳掛けイヤホンが同梱されています。
【用途】
・工場見学、ツアーガイド、美術館・博物館の音声ガイドに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスガイドシステム パナガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスガイドシステム パナガイド
特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機
特定小電力トランシーバー DJP321BM
ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)
ハイパワーデジタルトランシーバー 5W(簡易登録申請タイプ)
特定小電力トランシーバー IC-4188D
メーカーPanasonicアルインコアルインコケンウッドアネスト岩田ICOM
通常価格37,721-17,03214,80045,17344,30127,356
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目4日目1日目
アンテナ長(mm)70.52875114100170
奥行(mm)19.5-----
高さ(mm)101-----
幅(mm)61.5-----
質量(g)130.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト