17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パナガイド用充電器

通常単価(税別)
91,147
税込単価
100,262
通常出荷日:1日目

【特長】・差し込むだけで充電開始、約5時間で充電が完了します。・お知らせランプ機能を搭載しています。・...

詳細を確認

型番:

RD-9711Z-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD-9711Z-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
トランシーバーワイヤレスシステム
ブラック
JANコード
4549980232286
トラスココード
200-1833
奥行(mm)
215
高さ(mm)
90
幅(mm)
230
質量(g)
1250.0
タイプ
充電器
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RD-9711Z-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,147
( 100,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込むだけで充電開始、約5時間で充電が完了します。
・お知らせランプ機能を搭載しています。
・充電収納数11個です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パナガイド用充電器の型番RD-9711Z-Kのページです。 型番RD-9711Z-Kに関する仕様情報を記載しております。
パナガイド用充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パナガイド用充電器
ワイヤレスガイドシステム パナガイド
トランシーバー用オプション 急速充電器
急速充電器
アルインコ 急速充電器
[EA790AF-16A用] 充電器
メーカーPanasonicPanasonicアネスト岩田アネスト岩田アルインコエスコ
通常価格91,14737,721 -10,0243,5455,4673,572
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプトランシーバーワイヤレスシステム-----
ブラック-----
JANコード4549980232286-----
トラスココード200-1833-----
奥行(mm)21519.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト