17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク面体 6500QL 防じんマスク兼用(区分2-3兼用)

通常単価(税別)
3,802特別価格
税込単価
4,182特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・3M独自のクイックラッチ機能を搭載しています。・片手で素早く、簡単にしめひもの調節が行えるた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    防毒
  • 材質1
    面体:シリコン
  • 吸気抵抗(Pa)
    50以下
  • 適合吸収缶
    6000シリーズ
  • 排気抵抗(Pa)
    80以下
  • 適合ろ過材
    2071および2091/2097/7093

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 吸収缶は別売です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
L
4549395973132
171-7592
118.000
120
145
5個
L
4549395973132
171-7592
118.000
120
145
10個
M
4549395973125
171-7593
113.000
110
140
5個
M
4549395973125
171-7593
113.000
110
140
10個
S
4549395973118
171-7594
110
110
130
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8023,651
( 4,016 )
1日目
3,802
( 4,182 )
1日目
3,8023,556
( 3,912 )
1日目
3,802
( 4,182 )
1日目
3,8023,556
( 3,912 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M独自のクイックラッチ機能を搭載しています。
・片手で素早く、簡単にしめひもの調節が行えるため、ヘルメットを着けたままでもマスクの着脱が可能です。
・シリコン面体のため、柔らかいフィット感です。
・ろ過材を付ければ防じんマスク、吸収缶を付ければ防毒マスクとして使用可能です。
・ろ過材の区分2、区分3をひとつの面体で対応可能です。
・軽量なので長時間の作業でも疲れにくいです。
【用途】
・マスクの付け外しの多い現場に。
【材質】
・面体:シリコン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 吸収缶は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク面体 6500QL 防じんマスク兼用(区分2-3兼用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
現場のコロナ予防
5
満足度:5.0
 フィルタ組み合わせでP95やP100で利用できるマスクですね。  サイズラインナップがそろっており、シリコンでしっかり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク面体 6500QL 防じんマスク兼用(区分2-3兼用)
面体 "HF-50シリーズ"
防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶
防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用
防毒マスク・防じんマスク
防じん・防毒マスク 全面形面体
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパン重松製作所重松製作所
通常価格3,8024,4692,690 -3,5322,757 -15,234 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプマスク本体---マスク本体マスク本体
商品用途防毒---防毒防毒
材質1面体:シリコン-----
吸気抵抗(Pa)50以下-----
適合吸収缶6000シリーズ吸収缶3000シリーズ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト