17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フツロサポーター しっかり保護用(巻き付けタイプ)

通常単価(税別)
3,111
税込単価
3,422
通常出荷日:4日目

【特長】・支持材が関節の動きを妨げずにしっかり固定します。・巻き付けタイプでサポート力を調整可能です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワーキングサポーター
  • ブラック
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4548623541556
  • トラスココード
    161-5926
  • 手首周囲(cm)
    14~21
  • サポートレベル
    中程度・固定
  • 質量(g)
    78.000
  • 材質1
    アルミニウム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン

型番:

10770JNR
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10770JNRの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワーキングサポーター
ブラック
サイズ
フリー
JANコード
4548623541556
トラスココード
161-5926
手首周囲(cm)
14~21
サポートレベル
中程度・固定
質量(g)
78.000
材質1
アルミニウム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
10770JNR
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,111
( 3,422 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支持材が関節の動きを妨げずにしっかり固定します。
・巻き付けタイプでサポート力を調整可能です。
・指の動きを妨げないローカット形状です。
【用途】
・関節の動きをしっかりサポートしたい時に。
・日常生活からウォーキングなどの軽い運動時に。
・よりアクティブな用途に。
【材質】
・アルミニウム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フツロサポーター しっかり保護用(巻き付けタイプ)の型番10770JNRのページです。 型番10770JNRに関する仕様情報を記載しております。
フツロサポーター しっかり保護用(巻き付けタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フツロサポーター しっかり保護用(巻き付けタイプ)
フツロサポーター
サポーター 快適フィット ひざ用
サポーター 快適フィット ひじ用
フツロサポーター しっかり保護用(親指スリーブとストラップ)
バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン興和新薬
通常価格3,1114,8603,9753,1803,166 -6,114 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜
商品タイプワーキングサポーターベルトサポーター--ワーキングサポーターベルトサポーター
ブラックブラック--ブラック-
サイズフリー-----
JANコード4548623541556454862385722045503093218884550309321871--
トラスココード161-5926161-5922566-4576566-4575--

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト