17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メディカルフリーザー(冷却性能 -30~-20℃)

通常単価(税別)
381,826452,163
税込単価
420,009497,379
通常出荷日:19日目

【特長】・全バスケット同一サイズなので、優れた収納性を発揮します。・壁面冷却により安定した庫内温度を実...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超低温フリーザー
  • 電源 (V)
    100V
  • 間口(mm)
    820
  • 高さ(mm)
    1795
  • 電源(V)(50/60Hz)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 冷却性能(℃)
    -30~-20
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 有効内容積(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

消費電力(W)(50/60Hz)

有効内容積(L)

最小発注数量
161-3798
125000.0
777
280/275
548
1個
161-3799
144000.0
792
430/400
516
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
381,826
( 420,009 )
19日目
452,163
( 497,379 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全バスケット同一サイズなので、優れた収納性を発揮します。
・壁面冷却により安定した庫内温度を実現します。
・4輪自在キャスターにより、移動も楽々です。
・偏芯軸によるオートクローズ扉を採用しています。
・ドアセンサー標準装備です。
【用途】
・サンプルの保管・品質管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メディカルフリーザー(冷却性能 -30~-20℃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メディカルフリーザー(冷却性能 -30~-20℃)
メディカルフリーザー 内容量(L) 37・38
超低温フリーザー
真空冷却プレート
不凍液PT 20L
バイオフリーザー
メーカー福島工業福島工業福島工業アズワン古河薬品工業日本フリーザー
通常価格381,826-242,0001,429,784 -239,00011,837167,385
通常出荷日19日目39日目5日目1日目4日目18日目
商品タイプ超低温フリーザー冷蔵・冷凍庫・製氷機-その他-冷蔵・冷凍庫・製氷機
電源(V)100V100V-100V-100V
間口(mm)820-----
高さ(mm)1795-----
電源(V)(50/60Hz)単相100単相100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト