17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリム型薬用保冷庫(冷却性能2~25℃)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スリム型薬用保冷庫(冷却性能2~25℃)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FMS-124GS

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、マイコン制御により、設定された温度を管理します。
・トラブル発生時には高温-低温の警報システムが作動し、コントロールパネルの表示とブザーでお知らせします。
・コンパクト設計のためスペースのない研究室等に最適です。
・扉は樹脂枠熱反射フィルム付二重ガラスです。
・庫内照明は紫外線防止蛍光灯を採用しています。
【用途】
・試薬サンプルの長期保存に。
【材質】
・ポリエステル(PE)樹脂粉体塗装

ご注意

  • 車上~据付費別途

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
温度調節範囲(℃)
-
電源(V)
100V
外寸法(mm)
-
内容量(L)
-
トラスココード
161-3825
質量(g)
64000.0
材質1
ポリエステル(PE)樹脂粉体塗装
奥行(mm)
450
間口(mm)
500
高さ(mm)
1430
消費電力(W)(50/60Hz)
127/137

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト