ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用【200個入り】

プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用 BW1531-WP
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,063
税込単価
6,669

【特長】・特許成分Etakを使用し、表面に固定化することにより、除菌効果・防ウ...

詳細情報を確認する
  • シートサイズ(mm)
    150×300
  • 入数(枚)
    200
  • JANコード
    4976366015889
  • 質量(g)
    2072.000
  • トラスココード
    149-7592
  • 材質1
    内容成分:エタノール、エトキシシラン系化合物(持続性防菌・防ウイルス成分)、他

型番:

BW1531-WP
解除
    数量:
    パック (200個入り)

    BW1531-WPの仕様・寸法情報

    シートサイズ(mm)
    150×300
    入数(枚)
    200
    JANコード
    4976366015889
    質量(g)
    2072.000
    トラスココード
    149-7592
    材質1
    内容成分:エタノール、エトキシシラン系化合物(持続性防菌・防ウイルス成分)、他

    商品情報

    製品仕様

    型番シートサイズ(mm)材質1トラスココード
    BW1531-WP150×300内容成分:エタノール、エトキシシラン系化合物(持続性防菌・防ウイルス成分)、他149-7592

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BW1531-WP
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,063
    ( 6,669 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特許成分Etakを使用し、表面に固定化することにより、除菌効果・防ウイルス効果が持続します。
    【用途】
    ・防菌ウェットワイパーの交換詰替用
    ・テーブル、手すり、ドアノブ、ベッドまわり、便座、トイレなどの洗浄・防菌に。
    【材質】
    ・内容成分:エタノール、エトキシシラン系化合物(持続性防菌・防ウイルス成分)、他

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用の型番BW1531-WPのページです。 型番BW1531-WPに関する仕様情報を記載しております。
    プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用
    プロプラス防菌ウェットワイパーバケツ
    除菌ワイパーV 詰替用
    除菌ワイパーPlus
    除菌ワイパーV 容器入
    除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
    メーカーシンガー(宇都宮製作)シンガー(宇都宮製作)橋本クロス橋本クロス橋本クロスミスミ
    通常価格6,0636,5442,6784,458 -3,63012,227 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
    シートサイズ(mm)150×300150×300----
    入数(枚)200200----
    JANコード49763660158894976366015872----
    質量(g)2072.0002514.000----
    トラスココード149-7592149-7591----
    よく一緒に購入される商品

    除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました