17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロプラス防菌ウェットワイパーバケツ【200個入り】

通常単価(税別)
6,544
税込単価
7,198
通常出荷日:1日目

【特長】・特許成分Etakを使用し、表面に固定化することにより、除菌効果・防ウイルス効果が持続します。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • シートサイズ(mm)
    150×300
  • 入数(枚)
    200
  • JANコード
    4976366015872
  • 質量(g)
    2514.000
  • トラスココード
    149-7591
  • 材質1
    内容成分:エタノール、エトキシシラン系化合物(持続性防菌・防ウイルス成分)、他
  • タイプ
    本体/アルコール

型番:

BW1531-WB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

BW1531-WBの仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
シートサイズ(mm)
150×300
入数(枚)
200
JANコード
4976366015872
質量(g)
2514.000
トラスココード
149-7591
材質1
内容成分:エタノール、エトキシシラン系化合物(持続性防菌・防ウイルス成分)、他
タイプ
本体/アルコール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BW1531-WB
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,544
( 7,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許成分Etakを使用し、表面に固定化することにより、除菌効果・防ウイルス効果が持続します。
【用途】
・テーブル、手すり、ドアノブ、ベッドまわり、便座、トイレなどの洗浄・防菌に。
【材質】
・内容成分:エタノール、エトキシシラン系化合物(持続性防菌・防ウイルス成分)、他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロプラス防菌ウェットワイパーバケツの型番BW1531-WBのページです。 型番BW1531-WBに関する仕様情報を記載しております。
プロプラス防菌ウェットワイパーバケツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロプラス防菌ウェットワイパーバケツ
プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用
除菌ワイパーPlus
クロッツ空間除菌
アラクリーネ アルコール除菌シート
クイックルJoan 除菌シート
メーカーシンガー(宇都宮製作)シンガー(宇都宮製作)橋本クロス三和製作所LEC花王
通常価格6,5446,0634,458 -1,174 -1,585737 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ除菌衛生用品-----
シートサイズ(mm)150×300150×300----
入数(枚)200200----
JANコード49763660158724976366015889----
質量(g)2514.0002072.000----
よく一緒に購入される商品

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト