17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電容量式自動水中ポンプ UEX形

通常単価(税別)
65,575328,150特別価格
税込単価
72,133360,965特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています・静電容量で状況判断するのでセ...

詳細を確認
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    吐出量

    (l/min)

    全揚程

    (m)

    全長×全幅×全高

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    電源コード長さ(m)

    口径(mm)

    周波数(Hz)

    出力(kW)

    電源(V)

    電流(A)

    全揚程(m)(50Hz/60Hz)

    最小発注数量
    100
    8
    194×194×401
    4571440760152
    198-2201
    12500
    5
    50
    60
    0.4
    単相100
    6.2
    -
    1個
    200
    15
    244×287×451
    -
    198-2190
    22000
    10
    50
    50
    1.5
    三相200
    6.6
    15
    1個
    200
    15
    244×287×451
    -
    198-2183
    22000
    10
    50
    60
    1.5
    三相200
    6.2
    15
    1個
    400
    12
    244×300×451
    -
    198-2193
    24000
    10
    80
    50
    2.2
    三相200
    9.2
    12
    1個
    400
    12
    244×300×451
    -
    198-2188
    24000
    10
    80
    60
    2.2
    三相200
    8.9
    12
    1個
    500
    18
    290×290×622
    -
    198-2195
    36500
    10
    80
    50
    3.7
    三相200
    15.6
    18
    1個
    500
    18
    290×290×622
    -
    198-2199
    36500
    10
    80
    60
    3.7
    三相200
    14.4
    18
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,575
    ( 72,133 )
    1日目
    200,098187,191
    ( 205,910 )
    4日目
    200,098187,191
    ( 205,910 )
    4日目
    219,772206,256
    ( 226,882 )
    4日目
    219,772206,256
    ( 226,882 )
    4日目
    328,150311,381
    ( 342,519 )
    4日目
    328,150311,381
    ( 342,519 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています
    ・静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです
    ・マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です
    ・状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します
    ・渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします
    ・狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です
    ・無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です
    【用途】
    ・土木・建築工事用の排水用
    ・雨水・湧水・溜まり水の排水用
    ・農業、工業の給排水用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    静電容量式自動水中ポンプ UEX形のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電容量式自動水中ポンプ UEX形
    静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V
    静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形
    バッテリー電源式 水中ポンプ
    清水・汚水用水中ポンプ自動運転形
    樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)
    メーカー桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所寺田ポンプ製作所荏原製作所荏原製作所
    通常価格65,575-142,099236,313 -36,863 -77,415205,498
    通常出荷日1日目〜18日目〜2日目〜2日目〜4日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト