17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

桜川 一般工事用水中ポンプ 非自動

通常単価(税別)
169,563261,643特別価格
税込単価
186,519287,807特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。・分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。・羽根車...

詳細を確認
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 電源(V)
    三相200
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 口径(mm)

  • 周波数(Hz)

  • 出力(kW)

  • 電流(A)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

周波数(Hz)

出力(kW)

電流(A)

最小発注数量
200
15
194-8522
21000
50
50
1.5
6.6
1個
200
15
194-8523
21000
50
60
1.5
6.2
1個
400
12
194-8524
23000.0
80
50
2.2
9.2
1個
400
12
194-8525
23000.0
80
60
2.2
8.9
1個
500
18
194-8526
36000
80
50
3.7
15.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,563158,151
( 173,966 )
4日目
169,563158,151
( 173,966 )
4日目
177,778166,009
( 182,610 )
4日目
177,778166,009
( 182,610 )
4日目
261,643247,147
( 271,862 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。
・分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。
・羽根車は摩耗に強いFCD700、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。
【用途】
・土木・建築工事用の排水用。
・雨水・湧水・溜まり水の排水用。
・農業、工業の給排水用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

桜川 一般工事用水中ポンプ 非自動のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
桜川 一般工事用水中ポンプ 非自動
桜川 一般工事用水中ポンプ 非自動 US-253B-60HZ
一般工事用水中ポンプ 非自動 200V
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZ
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 60HZ
静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V
メーカー桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所
通常価格169,563-261,643110,84665,54265,542142,099
通常出荷日4日目4日目18日目〜1日目1日目18日目〜
電源コード長さ(m)10105555
電源(V)三相200三相200三相200単相100単相100三相200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト