ファクトリーサプライ用品技術窓口

架台スタンド HDI-2020用

通常単価(税別)
17,295
税込単価
19,025
通常出荷日:5日目

【特長】・HDI-2020をスタンドで使用したいときに便利です。【材質】・スタンド:ステンレス(SUS...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    専用スタンド
  • 容量 (L)
    1
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    350×366×820
  • JANコード
    4987696410411
  • トラスココード
    162-0009
  • 質量(g)
    3800
  • 材質1
    スタンド:ステンレス(SUS304)
  • 適合本体
    41037

ご注意

  • 画像の手指消毒器は別売です。

型番:

41041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41041の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
専用スタンド
容量(L)
1
幅×奥行×高さ(mm)
350×366×820
JANコード
4987696410411
トラスココード
162-0009
質量(g)
3800
材質1
スタンド:ステンレス(SUS304)
適合本体
41037
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
41041
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,295
( 19,025 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDI-2020をスタンドで使用したいときに便利です。
【材質】
・スタンド:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 画像の手指消毒器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

架台スタンド HDI-2020用の型番41041のページです。 型番41041に関する仕様情報を記載しております。
架台スタンド HDI-2020用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
架台スタンド HDI-2020用
自動手指消毒剤器 HDI-2020
自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式
自動水栓AW-3000
足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格17,29577,80591,85612,93494,90423,224
通常出荷日5日目2日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプその他自動手指消毒器-手指消毒器-手指消毒器
その他専用スタンド-----
容量(L)1--0.45--
幅×奥行×高さ(mm)350×366×820250×241×266-105×99×225-315×412×1100
JANコード4987696410411498769641037449876964103814987696418813-4987696418073

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト