ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水溶存オゾン計

通常単価(税別)
44,55041,373
税込単価
49,00545,510
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・大型液晶による溶存オゾン(DOZ)、温度の同時表示が可能です。・測定値が安定した後に、測定値...

詳細を確認
  • 測定範囲 (mg/L)
    0.00~10.00
  • 分解能(mg/L)
    0.01
  • JANコード
    4983621706086
  • トラスココード
    171-7565
  • 質量(g)
    130
  • 奥行(mm)
    48
  • 高さ(mm)
    185
  • 幅(mm)
    40
  • 電源(V)
    単4乾電池×1本

ご注意

  • 海水や温泉水などの多種多様のイオンが含まれている水や、電気分解で生成した純水などの測定には適していません。

型番:

DOZ-1000PE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DOZ-1000PEの仕様・寸法情報

測定範囲(mg/L)
0.00~10.00
分解能(mg/L)
0.01
JANコード
4983621706086
トラスココード
171-7565
質量(g)
130
奥行(mm)
48
高さ(mm)
185
幅(mm)
40
電源(V)
単4乾電池×1本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DOZ-1000PE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,55041,373
( 45,510 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型液晶による溶存オゾン(DOZ)、温度の同時表示が可能です。
・測定値が安定した後に、測定値をホールドするオートロック機能付きです。
・バックライト機能付きです。
・ポーラログラフ方式(3電極式)のため試薬が不要です。

ご注意

  • 海水や温泉水などの多種多様のイオンが含まれている水や、電気分解で生成した純水などの測定には適していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水溶存オゾン計の型番DOZ-1000PEのページです。 型番DOZ-1000PEに関する仕様情報を記載しております。
防水溶存オゾン計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水溶存オゾン計
防水溶存酸素計
[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P
笠原理化工業 溶存オゾン計 O3-3F
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
メーカーカスタムカスタムエスコ東京硝子器械アズワンエスコ
通常価格44,55033,83237,733150,84287,55330,990
通常出荷日3日目4日目2日目5日目19日目2日目
測定範囲(mg/L)0.00~10.000.00~20.000.00~10.00(オゾン)0~2.000.00~3.000.00~20.00(溶存酸素)
分解能(mg/L)0.010.01----
JANコード49836217060864983621706079----
トラスココード171-7565171-7563----
質量(g)130130----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト