17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクタ ロープランヤード 1260322N シングル (タイプ2)

通常単価(税別)
11,002
税込単価
12,102
通常出荷日:1日目

【特長】・しなやかで高い強度を持った、キンクしにくいロープランヤードです・折りたたみ式のショックアブソ...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
  • その他
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • フック口開き(mm)人体側
    17
  • 赤/白
  • 長さ(mm)
    2000
  • 幅(mm)
    10.5
  • JANコード
    4549395939916
  • 質量(g)
    1100
  • トラスココード
    160-8034
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • ランヤードタイプ
    シングル

型番:

1260322N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1260322Nの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
ロープタイプ
ツインランヤード
その他
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
17
赤/白
長さ(mm)
2000
幅(mm)
10.5
JANコード
4549395939916
質量(g)
1100
トラスココード
160-8034
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤードタイプ
シングル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1260322N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,002
( 12,102 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで高い強度を持った、キンクしにくいロープランヤードです
・折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します
【用途】
・建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクタ ロープランヤード 1260322N シングル (タイプ2)の型番1260322Nのページです。 型番1260322Nに関する仕様情報を記載しております。
プロテクタ ロープランヤード 1260322N シングル (タイプ2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクタ ロープランヤード 1260322N シングル (タイプ2)
フルハーネス用肩パッド
3M アンカースリング AM450/150
3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J
アルミ製D環止め(2穴タイプ)
胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン基陽TJMデザインタジマツール
通常価格11,0022,0213,170115,75043313,127
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品種類ランヤードベルト関連用品ベルト関連用品-ベルト関連用品ランヤード
タイプロープタイプ----ロープタイプ
ツインランヤード---
その他---
フック口開き(mm)構造物側50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト