ファクトリーサプライ用品技術窓口

高負荷耐久LEDハンディライト

通常単価(税別)
3,775
税込単価
4,153
通常出荷日:1日目

【特長】・小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています・IP68レベルで防塵・2m防水を...

詳細を確認
  • 最大点灯時間(h)
    34
  • 電源
    乾電池単3
  • JANコード
    4950654042696
  • トラスココード
    160-8792
  • 外径(mm)
    30
  • 光源色
    白色
  • 全長(mm)
    155
  • 保護等級
    IP68
  • 本体色
    グリーン
  • 明るさ(lm)
    400
  • 落下耐久(m)
    2
  • 質量(g)
    122
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 照射距離(m)
    177
  • 使用電池
    単3形アルカリ乾電池×2本(付属)
  • 電源詳細
    単3アルカリ電池×2本

ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

型番:

BR-432D
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR-432Dの仕様・寸法情報

最大点灯時間(h)
34
電源
乾電池単3
JANコード
4950654042696
トラスココード
160-8792
外径(mm)
30
光源色
白色
全長(mm)
155
保護等級
IP68
本体色
グリーン
明るさ(lm)
400
落下耐久(m)
2
質量(g)
122
材質1
本体:ABS樹脂
照射距離(m)
177
使用電池
単3形アルカリ乾電池×2本(付属)
電源詳細
単3アルカリ電池×2本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR-432D
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,775
( 4,153 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています
・IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています
・背面にクリップが付属しており携帯に便利です
【用途】
・通常より厳しい作業環境の現場
【材質】
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高負荷耐久LEDハンディライトの型番BR-432Dのページです。 型番BR-432Dに関する仕様情報を記載しております。
高負荷耐久LEDハンディライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高負荷耐久LEDハンディライト
充電式高出力LEDライト“UT-3200H”
LEDランタン Explorer EX-1300D
LEDランタン"エクスプローラー366D"
調光調色機能付きLEDランタン
LEDハンディライト レクシード
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格3,77519,60012,9469,1926,8954,082
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
最大点灯時間(h)34約2時間(Maxモード時・充電池使用時)7時間(白色強モード時)-18(白色強モード時)-
電源乾電池単3-乾電池単1-乾電池単3-
JANコード495065404269649506540395734950654042948495065404408949506540429554950654046014
トラスココード160-8792115-3433200-0095250-2898216-8616250-5613
外径(mm)3061.8129106.97340
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト