ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TJMデザインタジマツール ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ |
|
マーベル MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト |
|
TJMデザインタジマツール ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ WCXD1-ABCS |
|
トラスコ中山 中山式ワークポジショニング腰道具4点セット |
|
アルインコ 作業台(縞板タイプ) |
【特長】・腰にフィットするカーブ形状です。・SEGサスペンダー・ハーネスに直接取付け可能なインナーSE...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,902円 ( 27,392円 ) | 1日目 |
23,018円 ( 25,320円 ) | 1日目 |
24,902円 ( 27,392円 ) | 1日目 |
19,337円 ( 21,271円 ) | 1日目 |
21,087円 ( 23,196円 ) | 1日目 |
18,128円 ( 19,941円 ) | 1日目 |
22,790円 ( 25,069円 ) | 1日目 |
22,265円 ( 24,492円 ) | 1日目 |
22,265円 ( 24,492円 ) | 1日目 |
【特長】
・腰にフィットするカーブ形状です。
・SEGサスペンダー・ハーネスに直接取付け可能なインナーSEG構造採用です。
・ソフトクッションとコシのある芯材の2重構造で、抜群のフィット感です。
・新開発3way環です。
・しっかり腰に密着するノンスリップ構造です。
・型崩れしないリベットロック構造です。
【用途】
・SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセットとして。
【材質】
・胴当て本体:ナイロン
・胴当てクッション:IEPE

TJMデザインタジマツール
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

藤井電工
サポータベルト
0通常価格(税別):5,299円

藤井電工
ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)
0通常価格(税別):30,374円~

TJMデザインタジマツール
胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6
0通常価格(税別):16,251円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円