ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6

通常単価(税別)
16,251
税込単価
17,876
通常出荷日:1日目

【特長】・胴ベルト型用ランヤードです・スリムな形状で作業の邪魔にならず、落下時の衝撃を緩和・両側巻取式...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • フック
    L6(軽量アルミ鍛造/より戻し)
  • ランヤード長さ (mm)
    1500
  • ランヤード幅 (mm)
    16.5
  • フック口開き:構造物側 (mm)
    51.3
  • JANコード
    4975364261557
  • トラスココード
    168-0051
  • 質量(g)
    920
  • 材質1
    フック:アルミ
  • 材質2
    ロープ:ポリエステル+ベクトラン
  • 材質3
    接続環:スチール
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番:

B1ER150-AL6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B1ER150-AL6の仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
巻取りタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
フック
L6(軽量アルミ鍛造/より戻し)
ランヤード長さ(mm)
1500
ランヤード幅(mm)
16.5
フック口開き:構造物側(mm)
51.3
JANコード
4975364261557
トラスココード
168-0051
質量(g)
920
材質1
フック:アルミ
材質2
ロープ:ポリエステル+ベクトラン
材質3
接続環:スチール
最大使用可能質量(kg)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B1ER150-AL6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,251
( 17,876 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト型用ランヤードです
・スリムな形状で作業の邪魔にならず、落下時の衝撃を緩和
・両側巻取式タイプです
【用途】
・新規格対応胴ベルト型用ランヤード
【材質】
・フック:アルミ
・ロープ:ポリエステル+ベクトラン
・接続環:スチール

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6の型番B1ER150-AL6のページです。 型番B1ER150-AL6に関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6
胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2
胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1
胴ベルト スチール M 黒 平ロープ A環L1セット
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ
ハーネス用腿ベルトハンガー
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格16,25113,1279,30011,24920,119 -2,541
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品種類ランヤードランヤードランヤードランヤードベルト関連用品-
タイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプロープタイプ--
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用--
ツインランヤード---
胴ベルト-

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト