ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークポジショニング用ロープ WR210BK

通常単価(税別)
17,285
税込単価
19,014
通常出荷日:1日目

【特長】・バリ硬!極太16mm黒ロープ・ロープ長さ2100mmです・ロープがよじれにくいより戻し付フッ...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 仕様
    U字吊り専用
  • 胴ベルト
  • ランヤード長さ (mm)
    2100
  • ランヤード幅 (mm)
    16
  • JANコード
    4975364265029
  • トラスココード
    198-2131
  • 質量(g)
    1280
  • 材質1
    ロープ:ナイロン
  • 材質2
    フック:スチール
  • フック口開き(mm)人体側
    フック:1.3、伸縮調節器側:1.1

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番:

WR210BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WR210BKの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
ロープタイプ
仕様
U字吊り専用
胴ベルト
ランヤード長さ(mm)
2100
ランヤード幅(mm)
16
JANコード
4975364265029
トラスココード
198-2131
質量(g)
1280
材質1
ロープ:ナイロン
材質2
フック:スチール
フック口開き(mm)人体側
フック:1.3、伸縮調節器側:1.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WR210BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,285
( 19,014 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ硬!極太16mm黒ロープ
・ロープ長さ2100mmです
・ロープがよじれにくいより戻し付フックを採用
・長さ調整がしやすい大型グリップの伸縮調節器を採用
【用途】
・U字吊り専用ワークポジショニングランヤードとして
【材質】
・ロープ:ナイロン
・フック:スチール

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用ロープ WR210BKの型番WR210BKのページです。 型番WR210BKに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用ロープ WR210BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用ロープ WR210BK
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ
胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1
胴ベルト スチール M 黒 平ロープ A環L1セット
ハーネス用腿ベルトハンガー
ハーネス展示用ハンガー
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格17,28520,119 -9,30011,2492,5414,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品種類ランヤードベルト関連用品ランヤードランヤード-フックハンガー
タイプロープタイプ-ロープタイプロープタイプ--
仕様U字吊り専用-1本吊り専用1本吊り専用--
胴ベルト--

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト