17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールエンドトルクスレンチ 9本組 No.8509BTX(8500BTX 9本組)

通常単価(税別)
5,280
税込単価
5,808
通常出荷日:1日目

【特長】・オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ)日本製・斜めからの早回しが可能・最大傾き角25度(設...

詳細を確認

型番:

8509BTX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8509BTXの仕様・寸法情報

タイプ(形状)
L形レンチ
全長(L寸法)(mm)
80 ~ 180
先端形状・いじり防止
L型レンチいじり止めなし
先端規格
T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
単品・セット区分
セット品
セット内容
T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダー
仕様
全身熱処理
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8509BTX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,280
( 5,808 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ)日本製
・斜めからの早回しが可能
・最大傾き角25度(設計値)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールエンドトルクスレンチ 9本組 No.8509BTX(8500BTX 9本組)の型番8509BTXのページです。 型番8509BTXに関する仕様情報を記載しております。
ボールエンドトルクスレンチ 9本組 No.8509BTX(8500BTX 9本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールエンドトルクスレンチ 9本組 No.8509BTX(8500BTX 9本組)
いじり止めトルクスレンチ 9本組 No.8509TXH
T8-T40/9本組[Torx]キーレンチ(ホールド・ステンレス製)EA573WS-400
ロングボールポイントヘックスローブレンチセット HTLB9S
(1/4"DR)TORXビットソケットセット EA618NV-1
(1/4"DR)ロングTORXビットソケットセット(イジリ止付) EA618NV-300
メーカーベッセルベッセルエスコスーパーツールエスコエスコ
通常価格5,2804,11111,6904,11714,26214,718
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
タイプ(形状)L形レンチL形レンチL形レンチL形レンチ手動用ソケット手動用ソケット
全長(L寸法)(mm)80 / 90 / 100 / 112 / 160 / 140 / 126 / 18080 / 90 / 100 / 112 / 160 / 140 / 126 / 18090~22480、86、90、95、100、105、114、124、15259.5 / 54.5121.5
先端形状・いじり防止L型レンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めありトルクスレンチいじり止めなしT型いじり防止タイプT型いじり止めなしT型いじり防止タイプ
先端規格T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30 / T40T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H / T9H / T8HT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T8 / T9 / T27 / T30T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング