17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

桜川 一般工事用水中ポンプ 非自動 US-253B-60HZ

通常単価(税別)
247,169
税込単価
271,886
通常出荷日:4日目

【特長】・詰まり、巻き付きに強い渦流構造です・分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です・羽根車は摩...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    500
  • 全揚程 (m)
    18
  • 全長×全幅×全高 (mm)
    290×290×622
  • トラスココード
    194-8527
  • 質量(g)
    36000
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 口径(mm)
    80
  • 周波数(Hz)
    60
  • 出力(kW)
    3.7
  • 電源(V)
    三相200
  • 電流(A)
    14.4

型番:

US-253B-60HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

US-253B-60HZの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
500
全揚程(m)
18
全長×全幅×全高(mm)
290×290×622
トラスココード
194-8527
質量(g)
36000
電源コード長さ(m)
10
口径(mm)
80
周波数(Hz)
60
出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
電流(A)
14.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
US-253B-60HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247,169
( 271,886 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・詰まり、巻き付きに強い渦流構造です
・分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です
・羽根車は摩耗に強いFCD700、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります
【用途】
・土木・建築工事用の排水用
・雨水・湧水・溜まり水の排水用
・農業、工業の給排水

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

桜川 一般工事用水中ポンプ 非自動 US-253B-60HZの型番US-253B-60HZのページです。 型番US-253B-60HZに関する仕様情報を記載しております。
桜川 一般工事用水中ポンプ 非自動 US-253B-60HZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
桜川 一般工事用水中ポンプ 非自動 US-253B-60HZ
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 60HZ
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZ
一般工事用水中ポンプ 非自動 200V
静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V
100Vポンプ用フロートスイッチ「ピギーバック」
メーカー桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所
通常価格247,16965,54265,54290,260 -115,588 -16,171
通常出荷日4日目1日目1日目18日目〜18日目〜1日目
吐出量(l/min)500110110150150-
全揚程(m)1810101010-
全長×全幅×全高(mm)290×290×622-----
トラスココード194-8527166-6618166-6619--338-6884
質量(g)36000120001200013600.013800.01300.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト