17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビネーションシート 絶滅しよう 墜落・転落災害

通常単価(税別)
6,991
税込単価
7,690
通常出荷日:1日目

【特長】・タイトルに沿った内容を簡単に表示でき、わかりやすいマンガ標識タイプです・持ち運びも簡単です【...

詳細を確認

型番:

SS-303A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-303Aの仕様・寸法情報

材質(本体)
ターポリン
表示内容
墜落・転落災害の絶滅
取付仕様
穴18ヵ所
JANコード
4580284635090
トラスココード
161-5901
横(mm)
1800
縦(mm)
900
質量(g)
800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-303A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,991
( 7,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイトルに沿った内容を簡単に表示でき、わかりやすいマンガ標識タイプです
・持ち運びも簡単です
【用途】
・安全対策に
【材質】
・ターポリン製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションシート 絶滅しよう 墜落・転落災害の型番SS-303Aのページです。 型番SS-303Aに関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションシート 絶滅しよう 墜落・転落災害のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションシート 絶滅しよう 墜落・転落災害
コンビネーションメッシュ 絶滅しよう 墜落・転落災害
標識 「発電設備 高電圧」
標識 「変電設備 高電圧」
標識 「受変電設備 高電圧」
単管取付用タグ[安全帯を使用せよ]
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格6,99123,556700700700144
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目
材質(本体)ターポリン-ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン-
表示内容墜落・転落災害の絶滅墜落・転落災害の絶滅高電圧高電圧高電圧-
取付仕様穴18ヵ所穴36ヵ所----
JANコード45802846350904580284635083----
トラスココード161-5901161-5900134-6691134-3455134-6705-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト