17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付呼吸用保護具パーツ LS-5BL用リチウムイオン充電器 BC-L2

電動ファン付呼吸用保護具パーツ LS-5BL用リチウムイオン充電器

通常単価(税別)
12,151
税込単価
13,366
通常出荷日:4日目

電動ファン付呼吸保護具LS-5BLシリーズ用パーツのリチウムイオン用充電器です。

  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 詳細タイプ
    リチウムイオン用充電器
  • トラスココード
    206-0010
  • JANコード
    4984013103377
  • 質量(g)
    240
  • 仕様
    電動ファン付呼吸用保護具パーツLS-5BL用

型番:

BC-L2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC-L2の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
詳細タイプ
リチウムイオン用充電器
トラスココード
206-0010
JANコード
4984013103377
質量(g)
240
仕様
電動ファン付呼吸用保護具パーツLS-5BL用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BC-L2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,151
( 13,366 )
4日目

詳細情報

基本情報

電動ファン付呼吸保護具LS-5BLシリーズ用パーツのリチウムイオン用充電器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ファン付呼吸用保護具パーツ LS-5BL用リチウムイオン充電器の型番BC-L2のページです。 型番BC-L2に関する仕様情報を記載しております。
電動ファン付呼吸用保護具パーツ LS-5BL用リチウムイオン充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付呼吸用保護具パーツ LS-5BL用リチウムイオン充電器
電動ファン付き呼吸用保護具
電動ファン付呼吸用保護具
電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD
電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005
電動ファン付呼吸保護具
メーカー山本光学山本光学アズワン興研アズワンアズワン
通常価格12,151101,823 -3,970 -1,440 -194 -2,400
通常出荷日4日目5日目〜1日目〜1日目〜1日目8日目
商品タイプ取替用パーツマスク本体---取替用パーツ
詳細タイプリチウムイオン用充電器-----
トラスココード206-0010-----
JANコード4984013103377-----
質量(g)2401900.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト