17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1229-01 ホモジナイザー HG-202

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1229-01 ホモジナイザー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HG-202

2022年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・用途に応じた最適なジェネレーターを装着できます
【用途】
・様々な試料を効率的に均質化、混合、分散、乳化、結合処理をする際に

指定中の仕様・寸法情報

回転数(rpm)
1000~20000
電源(V)
単相100
奥行(mm)
283
高さ(mm)
250
消費電力(W)
250
幅(mm)
146
JANコード
4573359616216
質量(g)
10000
トラスココード
153-3580
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト