ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(PC用)L-KIT703

マイクロスコープ(PC用)L-KIT703 L-KIT703
通常単価(税別)
80,918
税込単価
89,010
通常出荷日:5日目

【特長】・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。・付属ソフトで静止画・動画の撮...

詳細を確認

型番:

L-KIT703
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT703の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
0.9~15
ライト有無
スケール有無
取付タイプ
テーブルスタンド式
視野(mm)
188×141~45×34
作動距離(mm)
400~100
セット内容
L-835 USBカメラ/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT703
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,918
( 89,010 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。
・付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
・低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。
・広い作業スペースを持つロングベース仕様。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライト有無スケール有無取付タイプ
L-KIT703マイクロスコープ0.9~15テーブルスタンド式

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用)L-KIT703の型番L-KIT703のページです。 型番L-KIT703に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(PC用)L-KIT703のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(PC用)L-KIT703
マイクロスコープ(PC用)L-KIT678
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1080
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1085
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1044
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1084
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格80,91889,091105,42472,472130,314118,801
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)0.9~156~1501.3~2.92.2~3.627~2002.9~3.6
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプテーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式フリーアームクランプ取付式フリーアームクランプ取付式スタンドテーブルスタンド式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト