17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT690・L-KIT691・L-KIT692

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT690・L-KIT691・L-KIT692
  • L-KIT690
  • L-KIT691
  • L-KIT692
通常単価(税別)
115,817149,499
税込単価
127,399164,449
通常出荷日:5日目

【特長】・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。・低倍率での観察に...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

セット内容

最小発注数量
L-851 フルHDカメラ/L-600-12 レンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム
1個
LEDライト有
L-851 フルHDカメラ/L-600-12 レンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
1個
LEDライト有
L-851 フルHDカメラ/L-600-12 レンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-718 LEDライト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,817
( 127,399 )
5日目
149,499
( 164,449 )
5日目
132,999
( 146,299 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。
・低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。
・広い作業スペースを持つロングベース仕様。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライト有無スケール有無取付タイプセット内容
L-KIT690マイクロスコープ2~11テーブルスタンド式L-851 フルHDカメラ/L-600-12 レンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム
L-KIT691マイクロスコープ2~11LEDライト有テーブルスタンド式L-851 フルHDカメラ/L-600-12 レンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
L-KIT692マイクロスコープ2~11LEDライト有テーブルスタンド式L-851 フルHDカメラ/L-600-12 レンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-518 ロングストレートアーム/L-718 LEDライト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT690・L-KIT691・L-KIT692のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT690・L-KIT691・L-KIT692
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT890・L-KIT891・L-KIT892・L-KIT893
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT728・L-KIT729・L-KIT730・L-KIT731
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT732・L-KIT733・L-KIT734・L-KIT735
マイクロスコープ(PC用)L-KIT716・L-KIT717・L-KIT718・L-KIT719
マイクロスコープ(PC用)L-KIT876・L-KIT877・L-KIT878・L-KIT879
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格115,817-164,210 -225,551 -233,865 -153,307 -134,541 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)2~11155~130049~29049~29031~755160~1350
スケール有無
取付タイプテーブルスタンド式クランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式スタンド
視野(mm)254×143~45×253.4×1.9~0.4×0.25.1×2.9~0.8×0.55.1×2.9~0.8×0.55.6×4.1~0.9×0.73.4×2.6~0.4×0.3

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト