ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT674

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT674 L-KIT674
通常単価(税別)
120,909
税込単価
133,000
通常出荷日:5日目

【特長】・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。・A4サイズの発光...

詳細を確認

型番:

L-KIT674
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT674の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
4.1~11
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
テーブルスタンド式
視野(mm)
127×71~45×25
作動距離(mm)
265~100
セット内容
L-851 フルHDカメラ/L-600-12 レンズ/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム/L-718 LEDライト

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT674
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,909
( 133,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。
・A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。
・低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。
・広い作業スペースを持つロングベース仕様。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライト有無スケール有無取付タイプ
L-KIT674マイクロスコープ4.1~11LEDライト有テーブルスタンド式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT674の型番L-KIT674のページです。 型番L-KIT674に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT674のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT674
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格120,909139,650192,100189,317179,419135,147
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)4.1~1118 / 4553~380155~130080~57026~190
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプテーブルスタンド式クランプ取付式スタンドクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト