ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT673

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT673 L-KIT673
通常単価(税別)
118,364
税込単価
130,200
通常出荷日:5日目

【特長】・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。・A4サイズの発光...

詳細を確認

型番:

L-KIT673
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT673の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
18 ~ 110
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
テーブルスタンド式
視野(mm)
28×16~4.7×2.6
作動距離(mm)
175~45
セット内容
L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム/L-718 LEDライト

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT673
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,364
( 130,200 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。
・A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。
・エクステンションリングで倍率を変更できます。
・広い作業スペースを持つロングベース仕様。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライト有無スケール有無取付タイプ
L-KIT673マイクロスコープ18, 44, 88, 110LEDライト有テーブルスタンド式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT673の型番L-KIT673のページです。 型番L-KIT673に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT673のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT673
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格118,364139,650179,419116,967189,317192,100
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)18 / 110 / 44 / 8818 / 4580~57026~190155~130053~380
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプテーブルスタンド式クランプ取付式スタンドテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式フリーアーム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト