17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT664・L-KIT665・L-KIT666

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT664・L-KIT665・L-KIT666
  • L-KIT664
  • L-KIT665
  • L-KIT666
通常単価(税別)
191,100194,800
税込単価
210,210214,280
通常出荷日:5日目

【特長】・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。・高倍率仕様(4倍...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
90
L-851 フルHDカメラ/L-816 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/ウェアラブルモニター
1個
105
L-851 フルHDカメラ/L-816 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-703 LEDライト/ウェアラブルモニター
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191,100
( 210,210 )
5日目
194,800
( 214,280 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。
・高倍率仕様(4倍)ズームレンズ
・手元を見ながら拡大画像も見られるウェアラブルモニター。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率ライト有無取付タイプ作動距離
L-KIT664マイクロスコープ6.6~47LEDライト有テーブルスタンド式90mm
L-KIT665マイクロスコープ6.6~47LEDライト有テーブルスタンド式105mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT664・L-KIT665・L-KIT666のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT664・L-KIT665・L-KIT666
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT667・L-KIT668・L-KIT669
マイクロスコープ(PC用)L-KIT700・L-KIT701・L-KIT702
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格191,100-209,510 -119,636 -139,650192,100135,147
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)6.6~4710~718.6~25018 / 4553~38026~190
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプテーブルスタンド式テーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式スタンドクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト